Grande plateforme de force 3D, plage de mesure Fz -10 à 20 kN, 900x600x100 mm, sortie de charge, mise à jour numérique possible / 9287CQ10

Grande plateforme de force 3D, plage de mesure Fz -10 à 20 kN, 900x600x100 mm, sortie de charge, mise à jour numérique possible
9287CQ10
18043085
  • Plateforme de force 3D avec sortie de charge
  • Dimensions : LxLxH (mm) 900x600x100
  • Plage de mesure Fz : -10 à 20 kN
  • S'adapte à l'électronique numérique pour une mise à niveau facile
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kN
Maximum measuring range [kN]
20 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Force plate
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-1.5 … 1.5 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-1.5 … 1.5 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-1.5 … 1.5 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-1.5 … 1.5 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-0.5 … 0.5 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-0.5 … 0.5 %
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 19-pole neg.
Chargement
Chargement
Chargement