Grande plateforme de force 3D, plage de mesure Fz -10 à 20 kN, 900x600x100 mm, amplificateur de charge intégré, mise à niveau numérique possible / 9287CAQ10

9287CAQ10
18043784
- Plateforme de force 3D avec amplificateur de charge intégré
- Dimensions : LxLxH (mm) 900x600x100
- Plage de mesure Fz : -10 à 20 kN
- S'adapte à l'électronique numérique pour une mise à niveau facile
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNChargement
Chargement
Chargement