Grande plateforme de force 3D, plage de mesure Fz -10 à 18 kN, 1200x600x100 mm, amplificateur de charge intégré, mise à jour numérique possible / 9287CAQ01

9287CAQ01
18013134
- Plateforme de force 3D avec amplificateur de charge intégré
- Dimensions : LxLxH (mm) 1200x600x100
- Plage de mesure Fz : -10 à 18 kN
- Convient à l'électronique numérique, mise à niveau optionnelle
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kNMaximum measuring range [kN]
18 kNChargement
Chargement
Chargement