Générateur de pression continue pour vérification et étalonnage des capteurs, 10000 bar / 6906

Générateur de pression continue pour vérification et étalonnage des capteurs, 10000 bar
6906
18006793
  • Générateur de pression hydraulique pour capteurs de pression piézoélectriques
  • Jusqu'à 10000 bars de pression hydraulique
  • Adapté à l'étalonnage quasi-statique
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Stroke per spindle revolution
1.75 mm
Piston stroke
76 mm
Pressure transmission
Kistler Type 1053 Oil
Metrological characteristics
Range
0 … 10000 bar
Influence quantities
Pressure loss, approximate
0 bar/min
Dimensions and materials
Piston diameter
6 mm
Swept volume
2.14 cm3
Oil reservoir
22 cm3
Le générateur de pression Kistler de Type 6906 a été spécialement conçu pour étalonner ou vérifier les capteurs de pression piézoélectriques. La génération continue de pression (cycle de chargement de 10 ... 30 s) permet des étalonnages précis des capteurs de pression piézoélectriques.
Chargement
Chargement