Générateur de pression continue pour vérification et étalonnage des capteurs, 300 bar / 6904A1

6904A1
18006792
- Générateur de pression hydraulique pour capteurs de pression piézoélectriques
- Jusqu'à 300 bars de pression hydraulique
- Adapté à l'étalonnage quasi-statique
- Extension possible pour plusieurs unités sous test et température contrôlée
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Calibrations
Calibration fluid
Kistler Type 1055 / 1057Le générateur de pression Kistler de Type 6904A1 a été spécialement conçu pour étalonner ou vérifier les capteurs de pression piézoélectriques. La génération continue de pression (cycle de chargement de 10 ... 30 s) permet des étalonnages précis des capteurs de pression piézoélectriques.
Chargement
Chargement