Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 96 mm, profondeur de la fourche 150 mm, connecteur M12 4 broches / PRX-96-150/4-P

PRX-96-150/4-P
18037129
- Fourche optique à haute résolution avec largeur de la fourche 96 mm, profondeur de fourche 150 mm
- Résolution dynamique 0,9 mm
- Résolution statique 0,9 mm
- Connexion : Connecteur M12, 4 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
96 mmFork depth
150 mmChargement
Chargement
Chargement