Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 5 mm, profondeur de la fourche 10 mm, connecteur S2 à 7 broches, électronique externe, avec buse de nettoyage / PM-5-10/R/S2

Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 5 mm, profondeur de la fourche 10 mm, connecteur S2 à 7 broches, électronique externe, avec buse de nettoyage
PM-5-10/R/S2
18037012
  • Fourche optique avec buse de nettoyage
  • Largeur de la fourche 5 mm, profondeur de la fourche 10 mm
  • Résolution >0,3 mm avec amplificateur à lumière alternée
  • Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
5 mm
Fork depth
10 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.01 mm
Electrical properties
Output signal type
Industrial amplifier
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Interfaces
Connector type
7-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement