Fourche optique, S2 7 broches, buse de nettoyage, infrarouge, fourche l 10 mm d 30 mm, résolution >0.4 mm, électronique externe / PM-10-30/R/S2

Fourche optique, S2 7 broches, buse de nettoyage, infrarouge, fourche l 10 mm d 30 mm, résolution >0.4 mm, électronique externe
PM-10-30/R/S2
18037015
  • Fourche optique avec buse de nettoyage
  • Largeur de la fourche : 10 mm, profondeur de la fourche : 30 mm
  • Résolution avec amplificateur à lumière alternée : >0,4 mm
  • Résolution avec amplificateur d'impulsion : 0,1 mm
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
10 mm
Electrical properties
Output signal type
Industrial amplifier
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Interfaces
Connector type
7-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement