Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 20 mm, connecteur S2 7 broches, électronique externe, avec buse de nettoyage / PM-10-20/R/S2

Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 20 mm, connecteur S2 7 broches, électronique externe, avec buse de nettoyage
PM-10-20/R/S2
18037016
  • Fourche optique avec buse de nettoyage
  • Largeur de la fourche 10 mm, profondeur de la fourche 20 mm
  • Résolution >0,4 mm avec amplificateur à lumière alternée
  • Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
10 mm
Fork depth
20 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.01 mm
Electrical properties
Output signal type
Industrial amplifier
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Interfaces
Connector type
7-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement