Accéléromètre de référence en mode charge pour accéléromètres montés sur 10-32, 1000 g / 8002K

Accéléromètre de référence en mode charge pour accéléromètres montés sur 10-32, 1000 g
8002K
18006954
  • Accéléromètre de référence à quartz pour accéléromètres avec montage 10-32
  • Stabilité et répétabilité du quartz
  • Plage de mesure : 1000 g
  • Accouplement 10-32
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
1000 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for charge output
1 pC/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
6000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-70 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
120 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud
Accéléromètre étalon de vibration avec une plage de 1000 g et un connecteur 10-32 ; pour les unités montées sur 10-32.
Chargement
Chargement