Dispositif mobile d'étalonnage et de test combiTEST mobile / 5413-5121/300

Dispositif mobile d'étalonnage et de test combiTEST mobile
5413-5121/300
20000166
  • Dispositif mobile d'étalonnage et d'essai pour tester les visseuses jusqu'à 500 Nm
  • Étalonnage et test des clés dynamométriques de réglage et d'affichage jusqu'à 300 Nm
  • Avec la plateforme logicielle CEUS
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibration
Le dispositif d'étalonnage et d'essai se compose d'un cadre de base mobile avec un boîtier enveloppant, qui contient les simulateurs d'articulations hybrides, le support de montage pour les clés dynamométriques, une unité d'entraînement avec un capteur de référence de couple à plages multiples, un système électronique de mesure et de contrôle, une unité hydraulique et l'accumulateur. L'unité d'évaluation et d'exploitation est un système PC industriel rotatif et inclinable en option, avec écran tactile et clavier escamotable, ou un ordinateur portable monté sur un support pour ordinateur portable en option. Sur la surface de travail du dispositif d'étalonnage et d'essai, il est possible de placer côte à côte jusqu'à quatre simulateurs d'articulation différents pour tester les outils dynamométriques. Les outils dynamométriques à tester sont couplés aux simulateurs d'articulation au moyen d'adaptateurs carrés, conformément à la norme DIN 3121. Les clés dynamométriques à étalonner sont montées horizontalement et reliées à l'entraînement par des adaptateurs carrés interchangeables, conformément à la norme DIN 3121. Le dispositif d'étalonnage et d'essai peut fonctionner par l'intermédiaire d'un câble relié au réseau électrique, mais aussi indépendamment du réseau grâce à une batterie rechargeable intégrée.
Chargement
Chargement