Dispositif de test « cerTEST-W » destiné aux clés dynamométriques et angulaires / cerTEST-W 5413-53

Dispositif de test « cerTEST-W » destiné aux clés dynamométriques et angulaires
cerTEST-W 5413-53
20000165
  • Essais automatiques de conformité des clés dynamométriques et angulaires
  • Version mobile : essais automatiques jusqu'à 300 Nm ; version fixe : jusqu'à 800 Nm
  • Essais manuels des clés dynamométriques et angulaires jusqu'à 200 Nm
  • Avec la plateforme logicielle CEUS
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibration
Le dispositif de test se compose d'une unité de base mobile dotée d'un boîtier enveloppant, qui abrite le mécanisme d'entraînement du bras pivotant, le simulateur d'articulation hybride, le système électronique de mesure et de commande, un groupe hydraulique et, sur le dispositif de test mobile, l'accumulateur. Comme unité d'évaluation et de commande, on utilise, en option, un PC industriel pivotant et inclinable équipé d'un écran tactile et d'un clavier rabattable, ou un ordinateur portable monté sur un support optionnel. Les clés dynamométriques à tester sont montées horizontalement à l’aide du bras pivotant interchangeable muni d’un support coulissant pour clé et accouplées au simulateur d’articulation via des adaptateurs carrés interchangeables, conformément à la norme DIN 3121. Afin de répondre aux exigences d’un essai des clés dynamométriques/angulaires tenant compte de la présence éventuelle d’une rallonge côté charge, la technologie de simulation d’articulation est réglable verticalement pour prendre également en compte les rallonges. Le simulateur d’articulation, doté de capteurs de couple et d’angle intégrés, ainsi que le système de freinage hydraulique, permettent une simulation précise des rigidités d’articulation requises pour les essais, garantissant ainsi la conformité aux normes. Cela permet de tester les clés dynamométriques successivement dans différentes simulations d’articulation autant de fois que nécessaire et de documenter les données recueillies. Le dispositif de test mobile peut fonctionner soit sur secteur via un câble d'alimentation, soit de manière autonome grâce à une batterie rechargeable intégrée. Le dispositif de test fixe est conçu pour fonctionner sur secteur.
Chargement
Chargement