Détecteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 1,5 mm, 26 x 20 mm, connecteur M8 3 broches / ISS-26-20-1,5/R

ISS-26-20-1,5/R
18037206
- Détecteur inductif avec une distance de commutation de 1,5 mm
- Dimensions : HxL (mm) 26x20
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCChargement
Chargement
Chargement