Capteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 3 mm, M8 x 45 mm, intégré à l'extrémité libre du câble / IS-M8-45-3

IS-M8-45-3
18037195
- Détecteur inductif avec distance de commutation 3 mm
- Fil : M8x45
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mAChargement
Chargement
Chargement