Détecteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 1,5 mm, M5 x 25 mm, intégré à l'extrémité libre du câble / IS-M5-25-1,5

IS-M5-25-1,5
18037189
- Détecteur inductif avec une distance de commutation de 1,5 mm
- Fil : M5x25
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mAChargement
Chargement
Chargement