Capteur inductif, détecteur de proximité, distance de commutation 6 mm, M12 x 50 mm, intégré à l'extrémité libre du câble / IS-M12-50-6

IS-M12-50-6
18037197
- Détecteur inductif avec distance de commutation 6 mm
- Fil : M12x50
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDCMaximal current consumption
10 mALoad current
200 mAChargement
Chargement
Chargement