Capteur piézoélectrique à 6 composantes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, version à profil moyen) / 9306A41

Kistler supplies piezoelectric 6-axis-force-torque-sensors for usage in Transfer Path Analysis and to optimize vehicle NVH.
9306A41
18045641
  • Couplemètre à 6 composantes, profil moyen avec plages de mesure Fx, Fy : -5 ... 5 kN, Fz : -5 ... 10 kN et Mx, My, Mz : -150 ... 150 Nm
  • Connexion : 2 x V3 neg.
  • Dimensions : DxH (mm) 86x62
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-5 kN
Maximum measuring range [kN]
5 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Piezoelectric 6-Axis force/torque sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-2 … 2 %
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Applications
Space payload testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
V3 neg., V3 neg.
Dimensions and materials
Weight
1.75 kg
Ce couplemètre à 6 composantess mesure toutes les forces et les moments correspondants sur les trois composantes orthogonales. Toutes les forces et tous les moments sont capturés sous forme de signaux physiques piézoélectriques et n'ont pas besoin d'être calculés. La configuration de mesure unique de ce capteur force-moment multi-composantess permet une conception extrêmement petite et compacte. Par conséquent, des modèles concis de processus dynamiques et quasi-statiques tridimensionnels sont possibles même dans des installations étroites. Capteurs de force-couple piézoélectriques à 6 composantess précontraints avec deux brides de montage. Mesure les forces et les couples de réaction dans les directions de la traction et de la compression. Une force ou un couple de réaction génère une charge électrique proportionnelle. Celle-ci est transférée par une électrode au connecteur correspondant. Le couplemètre multi-composantess est constitué de disques de quartz de grande surface et est donc très rigide. La fréquence propre élevée qui en résulte est une condition préalable à des mesures de force et de couple hautement dynamiques. Les deux connecteurs tripolaires V3 neg. sont dotés d'un verrouillage anti-torsion. Un connecteur pour les signaux de force et de couple. Après avoir été correctement installé, le couplemètre à 6 composantes est immédiatement prêt à l'emploi sans recalibrage.
Chargement
Chargement