Câble de raccordement pour émetteurs ou amplificateurs, M12 90°, 8 broches négatives, 20 m / 1789A5

Câble de raccordement pour émetteurs ou amplificateurs, M12 90°, 8 broches négatives, 20 m
1789A5
18000816
  • Câble de raccordement pour les applications de robotique et de chaîne porte câbles
  • Extrémité ouverte du câble avec 8 fils
  • Connecteur : M12 90°, 8 broches nég.
  • Longueur : 5 m, peut être coupé à la longueur nécessaire
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M12x1 8-pole neg. 90°
Connection type (amplifier)
Open end
Chargement
Chargement
Chargement