Connecteur multivoie pour câbles monofilaires ou coaxiaux, 8 voies, 120°C / 1722A8MB

Connecteur multivoie pour câbles monofilaires ou coaxiaux, 8 voies, 120°C
1722A8MB
18032258
  • Connecteur à voies multiples (température de fonctionnement : 0 ... 120°C)
  • Détection des moisissures jusqu'à 125°C
  • Connexion simplifiée d'un maximum de 8 capteurs
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Mold temperature
120 °C
Mounting
in the mold
Min. guaranteed plugging cycles
20
Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable properties
Single-Wire and Coaxial
Dimensions and materials
Mounting Dimension (LxBxT)
68 mm x 28 mm x 38 mm
Le connecteur multivoies de Type 1722A8MB est idéal pour connecter facilement et confortablement jusqu'à huit capteurs avec un câble monofilaire ou coaxial.
Chargement
Chargement