Connecteur multivoie pour câbles monofilaires ou coaxiaux, 4 voies, 120°C / 1722A4MB

1722A4MB
18032257
- Connecteur à voies multiples (température de fonctionnement : 0 ... 120°C)
- Détection des moisissures jusqu'à 125°C
- Connexion simplifiée d'un maximum de 4 capteurs
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Mold temperature
120 °CMounting
in the moldMin. guaranteed plugging cycles
20Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturingLe connecteur multivoies de Type 1722A4MB est idéal pour connecter facilement et confortablement jusqu'à quatre capteurs avec un câble monofilaire ou coaxial.
Chargement
Chargement