Capteur de pression cavité dans la mesure indirecte (ø6 mm, 2.5 kN, 200°C), avec filetage de montage M2.5 et connecteur / 9213BE

 9213BE 
18007443
- Capteur de pression dans la cavité très compact
 - Pour des pressions dans la cavité jusqu'à 3000 bar
 - Disponible avec la technologie monofilaire
 - Filet de fixation M2.5
 
Sur demande
 Sur demande 
 Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kNLe Capteur à quartz de force type 9213B est adapté à la mesure de la pression indirecte de la cavité derrière une goupille d'éjection lors du moulage par injection de matières plastiques.
Chargement
Chargement