Capteur de pression cavité dans la mesure indirecte (ø6 mm, 2.5 kN, 200°C), avec filetage de montage M2.5 sans câble / 9213B0,0

9213B0,0
18007438
- Capteur de pression dans la cavité très compact
- Pour des pressions dans la cavité jusqu'à 3000 bar
- Disponible avec la technologie monofilaire
- Filet de fixation M2.5
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kNLe Capteur à quartz de force type 9213B est adapté à la mesure de la pression indirecte de la cavité derrière une goupille d'éjection lors du moulage par injection de matières plastiques.
Chargement
Chargement