Capteur piézoélectrique, goujon de mesure de la déformation transversale (10 mm, KIAG 10-32 pos., longueur du câble spéciale) / 9241CCSP

9241CCSP
18013726
- Capteur piézoélectrique, plage de mesure : 0 ... 500 με
- Sensibilité nominale : -15 pC/με
- Dimensions : DxL (mm) 10x18
- Câble haute température intégré avec connecteur KIAG 10-32 pos. à écrou tournant (longueur : 0,2 à 3 m)
Measuring ranges
Measuring range [µε]
-500 … 500 μεChargement
Chargement
Chargement