Capteur piézoélectrique de force de cisaillement SlimLine, rondelle de force SlimLine (Fy ±4 kN / ±899 lbf), longueur du câble spéciale / 9146B29

Capteur piézoélectrique de force de cisaillement SlimLine, rondelle de force SlimLine (Fy ±4 kN / ±899 lbf), longueur du câble spéciale
9146B29
18007338
  • Capteur piézoélectrique de force de cisaillement SlimLine avec une plage de mesure de Fy : -4 ... 4 kN (±899 lbf)
  • Dimensions : DxdxH (mm) 30x12.1x4
  • Connecteur : KIAG 10-32 pos. int.
  • Longueur du câble : 0,1 à 2 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
4 kN
Measuring range Fy [kN]
0 … 4 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Shear force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Axial pretensioning force
40 kN
Axial stiffness
8 kN/μm
Overload Fy [kN]
-4.7, 4.7 kN
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Threshold
<0.01 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–7.5 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 120 °C
Applications
NVH testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
Yes - configurable cable
Configurable cable length
0.1 … 2 m
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Weight
14 g
Capteurs de force piézoélectriques extrêmement plats pour la mesure des forces de cisaillement dynamiques et quasi-statiques dans une direction. Ces capteurs de force annulaires très compacts sont dotés d'une résolution maximale, d'une grande rigidité et de dimensions extrêmement réduites - idéales pour l'installation dans des structures. Construction soudée avec câble pour pourvoir intégré, scellé dans le boîtier et avec une sélection de connecteurs. Les capteurs SlimLine sont livrés non calibrés et doivent être calibrés sur place après l'installation. Ces capteurs de force piézoélectriques contiennent deux éléments en quartz sensibles à la force de cisaillement dans une direction. La force à mesurer est transmise par frottement aux éléments de quartz qui produisent une charge électrique directement proportionnelle à la force appliquée. La connexion du câble au boîtier du capteur de force annulaire est hermétiquement fermée pour assurer un degré de protection IP65.
Chargement
Chargement