Capteur piézoélectrique de force de cisaillement Kistler SlimLine, rondelle de force Kistler SlimLine (Fy ±1.7 kN / ±382 lbf), longueur du câble spéciale / 9144B29

9144B29
18007327
- Capteur piézoélectrique de force de cisaillement Kistler SlimLine avec une plage de mesure de Fy : -1.7 ... 1,7 kN (±382 lbf)
- Dimensions : DxdxH (mm) 20x8.1x3.5
- Connecteur : KIAG 10-32 pos. int.
- Longueur du câble : 0,1 à 2 m
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
1.7 kNMeasuring range Fy [kN]
0 … 1.7 kNCapteurs de force piézoélectriques extrêmement plats pour la mesure des forces de cisaillement dynamiques et quasi-statiques dans une direction. Ces capteurs de force annulaires très compacts sont dotés d'une résolution maximale, d'une grande rigidité et de dimensions extrêmement réduites - idéales pour l'installation dans des structures. Construction soudée avec câble pour pourvoir intégré, scellé dans le boîtier et avec une sélection de connecteurs. Les capteurs Kistler SlimLine sont livrés non calibrés et doivent être calibrés sur place après l'installation. Ces capteurs de force piézoélectriques contiennent deux éléments en quartz sensibles à la force de cisaillement dans une direction. La force à mesurer est transmise par frottement aux éléments de quartz qui produisent une charge électrique directement proportionnelle à la force appliquée. La connexion du câble au boîtier du capteur de force annulaire est hermétiquement fermée pour assurer un degré de protection IP65.
Chargement
Chargement