Capteur de pression de référence, joint conique M10, max 8000 bar (116000 psi), linéarité 0.5 pourcent / 6963AB

Capteur de pression de référence, joint conique M10, max 8000 bar (116000 psi), linéarité 0.5 pourcent
6963AB
18045536
  • Capteur de référence pour l'étalonnage des capteurs de pression piézoélectriques
  • Bonne linéarité (<0,5 %)
  • Étalonnage traçable (ISO 17025)
  • Conçu pour optimiser la stabilité et la fiabilité
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
8000 bar
Calibrations
Calibrated partial ranges [bar]
0 … 2000 bar, 0 … 6000 bar
Product type
Pressure sensor type
Reference Pressure
Mechanical properties
Overload [bar]
10000 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
<0.5 %FSO
Nominal sensitivity [pC/bar]
-1.2 pC/bar
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Influence quantities
Sensitivity
-1.2 pC/bar
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Operating temperature range
20 … 30 °C
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
30 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
20 °C
Tightening torque
10 N·m
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
685
Le capteur de pression de référence Kistler de Type 6963AB convient parfaitement comme étalon de travail pour l'étalonnage des capteurs de pression piézoélectriques. Les grands adaptateurs minimisent les effets de la sensibilité au montage et des transitoires thermiques (par exemple en cas de contact avec le capteur). Ce capteur de référence offre une excellente linéarité pour garantir des étalonnages précis.
Chargement
Chargement