Capteur de pression dans l'empreinte, mesure indirecte (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), avec filetage de montage M2,5 et câble coaxial (0,1 m à 5 m) / 9213B

9213B
18007445
- Capteur de pression dans l'empreinte très compact
- Pour des pressions dans les cavités allant jusqu'à 3000 bars
- Disponible avec la technologie monofilaire
- Filet de fixation M2.5
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kNLe capteur de force à quartz de Type 9213B est adapté à la mesure de la pression indirecte dans l'empreinte derrière une broche d'éjection lors du moulage par injection de matières plastiques.
Chargement
Chargement