Capteur de pression dans l'empreinte, mesure indirecte, avec connecteur (ø3,5 mm, 250 N, 200°C, longueur du câble monofilaire 5 m) / 9210AAF

Capteur de pression dans l'empreinte, mesure indirecte, avec connecteur (ø3,5 mm, 250 N, 200°C, longueur du câble monofilaire 5 m)
9210AAF
18045663
  • Capteur de pression dans l'empreinte de taille minimale pour l'installation dans un insert de moule
  • Plage de force : 0 ... 0,25 kN
  • Idéal pour les applications à cavités multiples
  • Câble monofilaire intégré
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
0.25 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Pressure sensor type
Indirect cavity pressure sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Overload
300 N
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–11 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
Fischer 102 Triax neg.
Le Type 9210AAF est le plus petit capteur de force à quartz pour la mesure indirecte de la pression dans l'empreinte derrière un éjecteur ou une broche de mesure pendant le moulage par injection de matières plastiques.
Chargement
Chargement