Capteur de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø6 mm, 2000 bar) / 6152B

Capteur de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø6 mm, 2000 bar)
6152B
18035279
  • Capteur de pression dans l'empreinte avec câble monofilaire ou coaxial interchangeable
  • Version haute température disponible
  • La face avant du capteur peut être usinée pour s'adapter à la paroi de la cavité
  • Technologie Unisens
On request
Upon request
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
2000 bar
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 bar
Product type
Pressure sensor type
Direct cavity pressure or temperature sensor
Mechanical properties
Overload [bar]
2500 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^13 Ω, 10^12 Ω (200 °C)
Influence quantities
Sensitivity
–9.4 pC/bar
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
300 °C
Maximum melt temperature
450 °C
Operating temperature range, mold (sensor)
0 … 300 °C
Operating temperature range, mold (connector)
0 … 300 °C
Operating temperature range, mold (cable)
0 … 300 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable included
Yes - configurable cable
Dimensions and materials
Mounting size
6 mm
Les capteurs de pression dans l'empreinte piézoélectrique de Type 6152B sont dotés de la technologie Unisens® (Unified Sensitivity).
Chargement
Chargement