Capteur de pression dans l'empreinte pour basses pressions (-50 ... 50 bar / -10 ... 10 bar) / 4001A510FA2,0

Cavity pressure sensor for low pressure RTM processes (slow curing resins) / 4001A
4001A510FA2,0
18033597
  • Capteur de pression dans l'empreinte piézorésistive
  • Voie de pression 1 : -50 ... 50 bar = -10 ... 10 V
  • Voie de pression 2 : -10 ... 10 bar = -10 ... 10 V
  • Plage de température : 0 ... 250°C = 0 ... 2,5 V
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
50 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal static pressure
Mechanical properties
Overload [bar]
100 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
<±0.5 %FSO
Hysteresis
0.5 %FSO
Relative standard deviation of repeatability
0.1 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Voltage or Current (Piezoresistive, PR)
Supply voltage range
18 … 30 V
Maximal current consumption
40 mA
Dynamical properties
Natural frequency
100 kHz
Frequency range (-3dB)
0 ... >1 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Certification
none
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
20 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
275 °C
Compensated temperature range
35 … 250 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Dimensions and materials
Weight
0.15 kg
Mounting size
9 mm
Il s'agit d'une chaîne de mesure robuste pour basses pressions, destinée aux versions haute température. La conception est basée sur le principe de la mesure piézorésistive. Elle comprend donc un amplificateur de signal adapté à chaque capteur. La chaîne de mesure permet de mesurer simultanément la pression et la température à la même position dans la cavité. La pression est transférée directement à l'élément de mesure de la haute température par l'intermédiaire d'une membrane étanche qui fait partie de la paroi du moule.
Chargement
Chargement