Capteur de pression dans l'empreinte pour basses pressions (-5 ... 5 bar / -20 ... 20) / 4001A205FA2,0

4001A205FA2,0
18033593
- Capteur de pression dans l'empreinte piézorésistive
- Voie de pression 1 : -20 ... 20 bar = -10 ... 10 V
- Voie de pression 2 : -5 ... 5 bar = -10 ... 10 V
- Plage de température : 0 ... 250°C = 0 ... 2,5 V
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
20 barMaximum pressure value you want to measure.
Il s'agit d'une chaîne de mesure robuste pour basses pressions, destinée aux versions haute température. La conception est basée sur le principe de la mesure piézorésistive. Elle comprend donc un amplificateur de signal adapté à chaque capteur. La chaîne de mesure permet de mesurer simultanément la pression et la température à la même position dans l'empreinte. La pression est transférée directement à l'élément de mesure de la haute température par l'intermédiaire d'une membrane étanche qui fait partie de la paroi du moule.
Chargement
Chargement