Capteur de pression cylindre pour CLCC dans les gros moteurs à vitesse moyenne, M10, 350 bar, 0 ... 5 V / 6634A1

6634A1
18045374
- Capteur de pression cylindre
- Précision et fiabilité élevées des mesures
- Plage de mesure : 0 ... 350 bar
- Linéarité : ≤ ± 0,5 % FSO
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
350 barMaximum pressure value you want to measure.
Chargement
Chargement
Chargement