Capteur de force piézoélectrique SlimLine, rondelle de force SlimLine (Fz 62 kN / 13.9 klbf), longueur du câble 2 m / 9136C21

Capteur de force piézoélectrique SlimLine, rondelle de force SlimLine (Fz 62 kN / 13.9 klbf), longueur du câble 2 m
9136C21
18037384
  • Capteur de force piézoélectrique SlimLine avec une plage de mesure de Fz : 0 ... 62 kN (13.9 klbf)
  • Dimensions : DxdxH (mm) 30x12.1x4
  • Connecteur : KIAG 10-32 pos. int.
  • Longueur du câble : 2 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
62 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Preload force
12.4 kN
Axial stiffness
13.2 kN/μm
Bending stiffness
12.753 kN·m/°
Shear stiffness
4.9 kN/μm
Torsional stiffness
12.174 kN·m/°
Lateral stiffness
4.4 kN/μm
Overload
72 kN
Maximum bending moment Mxy (single load)
134.5 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Nominal sensitivity [pC/N]
-4.3 pC/N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Temperature coefficient of sensitivity
–0.02 %/°C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 120 °C
Applications
Spot welding process monitoring, NVH testing, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Casing material
DIN 1.4542
Predefined cable length
2 m
Capteur de force piézoélectrique, également connu sous le nom de capteur de force à anneau piézoélectrique, avec une conception extrêmement plate pour mesurer avec précision les forces de compression. La capacité de résolution maximale, la rigidité élevée et les dimensions extrêmement compactes permettent une installation idéale dans les structures mécaniques. Le boîtier est hermétiquement fermé et dispose d'un câble de raccordement intégré, protégé contre les projections d'eau, avec connecteur. Ce capteur de force piézoélectrique SlimLine est livré non calibré et doit être calibré in situ après montage pour des mesures absolues.La force Fz à mesurer agit sur le capteur de force piézoélectrique par l'intermédiaire de la structure préchargée ou de montage et produit une charge qui est directement proportionnelle à la force. Celle-ci est mesurée par une électrode intégrée dans le capteur de force annulaire et transmise à l'amplificateur de charge via le câble intégré. En raison de leur rigidité exceptionnelle, les capteurs SlimLine sont particulièrement bien adaptés à la mesure de forces dynamiques. Des mesures cycliques ou sur plusieurs minutes sont également possibles. Le capteur est particulièrement bien adapté à la mesure des forces en mode shunt. Cela signifie que le capteur est encastré et préchargé dans une structure. Il n'est donc soumis qu'à une partie de la force du processus. Ses dimensions particulièrement réduites conviennent parfaitement à l'installation dans des structures telles que les plaques de force, les bandes d'ajustement et les outils. Le capteur est utilisé dans les processus de production industrielle dans lesquels les forces sont surveillées ou mesurées. Utilisé en combinaison avec un ControlMonitor, le capteur est idéal pour le contrôle et la surveillance de la qualité.
Chargement
Chargement