Capteur de force piézoélectrique SlimLine, rondelle de force SlimLine (Fz 7 kN / 1.57 klbf), longueur du câble spéciale / 9132C29

9132C29
18038040
- Capteur de force piézoélectrique SlimLine avec une plage de mesure de Fz : 0 ... 7 kN (1.57 klbf)
- Dimensions : DxdxH (mm) 12x4.1x3
- Connecteur : KIAG 10-32 pos. int.
- Longueur du câble : 0,1 à 2 m
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
7 kNCapteur de force piézoélectrique, également connu sous le nom de capteur de force à anneau piézoélectrique, avec une conception extrêmement plate pour mesurer avec précision les forces de compression. La capacité de résolution maximale, la rigidité élevée et les dimensions extrêmement compactes permettent une installation idéale dans les structures mécaniques. Le boîtier est hermétiquement fermé et dispose d'un câble de raccordement intégré, protégé contre les projections d'eau, avec connecteur. Ce capteur de force piézoélectrique SlimLine est livré non calibré et doit être calibré in situ après montage pour des mesures absolues.La force Fz à mesurer agit sur le capteur de force piézoélectrique par l'intermédiaire de la structure préchargée ou de montage et produit une charge qui est directement proportionnelle à la force. Celle-ci est mesurée par une électrode intégrée dans le capteur de force annulaire et transmise à l'amplificateur de charge via le câble intégré. En raison de leur rigidité exceptionnelle, les capteurs SlimLine sont particulièrement bien adaptés à la mesure de forces dynamiques. Des mesures cycliques ou sur plusieurs minutes sont également possibles. Le capteur est particulièrement bien adapté à la mesure des forces en mode shunt. Cela signifie que le capteur est encastré et préchargé dans une structure. Il n'est donc soumis qu'à une partie de la force du processus. Ses dimensions particulièrement réduites conviennent parfaitement à l'installation dans des structures telles que les plaques de force, les bandes d'ajustement et les outils. Le capteur est utilisé dans les processus de production industrielle dans lesquels les forces sont surveillées ou mesurées. Utilisé en combinaison avec un ControlMonitor, le capteur est idéal pour le contrôle et la surveillance de la qualité.
Chargement
Chargement