Capteur de force piézoélectrique pour très faibles forces, Fz max ±500 N / 9217A1

Capteur de force piézoélectrique pour très faibles forces, Fz max ±500 N
9217A1
18043143
  • Capteur de force préchargé et étalonné, prêt à mesurer immédiatement
  • Plages étalonnées Fz : 0 ... ±0,5 N, 0 ... ±5 N, 0 ... ±50 N
  • Sensibilité : ≈ -105 pC/N
  • Dimensions : DxH (mm) 11.9x46
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
0.5 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
-0.05 … 0.05 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Axial stiffness
0.015 kN/μm
Overload Fz [kN]
-0.6, 0.6 kN
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≈ ±0.3 %FSO
Hysteresis
≈±1 %FSO
Threshold Fz
Minimum change in the measurand that produces a measurable change in the sensor output, while the change of the measurand takes place slowly and monotonically.
0.001 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
≈45 pF
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
≈–105 pC/N
Side load sensitivity Fx,y -> Fz
≤±0.02 N/N
Temperature coefficient of sensitivity Fz
≈<0.04 %/°C
Axial acceleration sensitivity
<0.035 N/g
Radial acceleration sensitivity
<0.0022 N/g
Dynamical properties
Natural frequency Fz
Frequency of free (not forced) oscillations of the entire sensor. In practice the (usually lower) natural frequency of the entire mounted system governs the frequency behavior.
20 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65 (with connected cable)
Operation and installation
Operating temperature range
-50 … 150 °C
Applications
Semiconductors
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
16 g
Casing material
DIN 1.4542
Ce capteur mince est conçu pour mesurer les forces de traction et de compression dynamiques et quasi-statiques. Il est possible de mesurer de petites forces dans la plage de mesure de -500 .... 500 N. Grâce à la haute sensibilité de l'élément de mesure intégré et à des mesures constructives spéciales lors de l'application de la force, le seuil du capteur est inférieur à un millinewton. Les capteurs ont un boîtier étanche et sont conçus pour être utilisés dans l'industrie et le laboratoire. L'installation des capteurs directement dans la structure est rendue possible par le filetage de l'arbre. La force est appliquée sur la face avant. Les capteurs sont basés sur le principe de mesure piézoélectrique. La force agissant sur l'élément de mesure transversal très sensible génère une charge proportionnelle à la sortie du signal. La forme structurelle mince, semblable à un stylo, des corps des capteurs et l'application de la force sur le trou taraudé axial sont des caractéristiques importantes de ces capteurs. Attention : Ces capteurs de force sont des instruments de mesure très sensibles. La plus grande vigilance est requise lors de l'utilisation de ces capteurs, car ils ne sont pas équipés d'un fusible mécanique contre les surcharges.
Chargement
Chargement