Capteur de déplacement, capteur linéaire absolu potentiométrique, 0 ... 360 mm / 2121A360

Capteur de déplacement, capteur linéaire absolu potentiométrique, 0 ... 360 mm
2121A360
18025867
  • Plage de mesure électrique définie : 0 ... 360 mm
  • Plage de température : -30 à +100°C
  • Connexion du capteur : Connecteur M12x1 à 4 broches
  • Classe de protection élevée IP65
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Capteur de déplacement avec résistance et collecteur en plastique conducteur sur un substrat renforcé de fibres de verre avec ressort de rappel interne pour les mesures directes de déplacement et de tolérance et pour la détection continue de la position. Les caractéristiques comprennent une conception robuste avec une classe de protection élevée et une précision exceptionnelle, une longue durée de vie, un montage facile et une plage de mesure électrique définie de 75 à 750 mm. Le système de racleurs est monté sur la tige d'actionnement et est couplé sans jeu. Cela garantit une très grande précision et une très longue durée de vie. La série peut être utilisée dans une large gamme d'applications dans les industries mécanique et automobile, ainsi que dans l'automatisation et la robotique, en combinant une robustesse remarquable avec une grande précision.
Chargement
Chargement