Capteur de force d'analyse modale avec sortie de charge, 22000 N / 9212

9212
18011049
- Capteur de force à quartz à haute impédance
- Plage de mesure : 22000 N (5000 lbf)
- Sensibilité : -11 pC/N (-50 pC/lbf)
- Plage de température : -240 ... +150°C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
22.241 kNCapteur de force avec une plage de 22000 N (5000 lbf) qui peut être utilisée pour l'analyse modale.
Chargement
Chargement