Capteur à jauge de contrainte pour les faibles forces de traction et de compression, Fz max 5 kN, connecteur circulaire M16 à 6 broches / 4578A5C1

4578A5C1
18013046
- Capteur à jauges de contrainte compact
- Plage de mesure : 0 ... 5 kN
- Connecteur : circulaire M16 à 6 broches
- Construction en acier inoxydable
Upon request
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNChargement
Chargement
Chargement