Capteur à jauge de contrainte pour les faibles forces de traction et de compression, Fz max 2 kN, connecteur D-Sub 9 broches / 4578A2C3

GLS TEST OF ALT
4578A2C3
18003599
  • Capteur à jauges de contrainte compact
  • Plage de mesure : 0 ... 2 kN
  • Connecteur : D-Sub à 9 broches
  • Construction en acier inoxydable
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
2 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Strain gauge
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Electrical properties
Output signal type
Voltage (mV/V)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP42
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
D-Sub 9-pole pos.
Chargement
Chargement
Chargement