Capteur à jauge de contrainte pour les faibles forces de traction et de compression, Fz max 2 kN, connecteur circulaire M16 à 6 broches / 4578A2C1

4578A2C1
18013044
- Capteur à jauges de contrainte compact
- Plage de mesure : 0 ... 2 kN
- Connecteur : circulaire M16 à 6 broches
- Construction en acier inoxydable
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2 kNChargement
Chargement
Chargement