Capteur à jauge de contrainte pour les faibles forces de traction et de compression, Fz max 0,1 kN, connecteur circulaire M16 à 6 broches / 4578A0,1C1

4578A0,1C1
18013040
- Capteur à jauges de contrainte compact
- Plage de mesure : 0 ... 0,1 kN
- Connecteur : circulaire M16 à 6 broches
- Construction en acier inoxydable
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
0.1 kNChargement
Chargement
Chargement