Câble pour plaques de force, Fischer 19 broches pos. coudé - MIL 19 broches pos., longueur spéciale / 1757ASP

Câble pour plaques de force, Fischer 19 broches pos. coudé - MIL 19 broches pos., longueur spéciale
1757ASP
18000785
  • Câble pour les plaques de force des Types 9281EA et 9287CA vers les unités de contrôle du Type 5233A2
  • Diamètre : 5,6 mm
  • Connecteurs : Fischer 19 broches pos. coudé (90°) - MIL 19 broches pos.
  • Longueur : sur mesure (0,2 à 30 m)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.2 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 19-pole pos., 90°
Connection type (amplifier)
MIL 19-pole pos.
Chargement
Chargement
Chargement