Câble pour plaques de force, Fischer 19 broches pos. coudé - MIL 19 broches pos., 10 m / 1757A10

Câble pour plaques de force, Fischer 19 broches pos. coudé - MIL 19 broches pos., 10 m
1757A10
18000784
  • Câble pour les plaques de force des Types 9281EA et 9287CA vers les unités de contrôle du Type 5233A2
  • Diamètre : 5,6 mm
  • Connecteurs : Fischer 19 broches pos. coudé (90°) - MIL 19 broches pos.
  • Longueur : 10 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 19-pole pos., 90°
Connection type (amplifier)
MIL 19-pole pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 m
Chargement
Chargement
Chargement