Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M4x0.35 pos. int. à Fischer 102 neg., 2.5 m / 1645C2,5

1645C2,5
18042153
- Matériau du câble : PFA, vert
- Diamètre du câble : 2 mm
- Longueur du câble : 2,5 m
- Température de fonctionnement : -90 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP68Le câble de raccordement coaxial de type 1645CSP est destiné aux capteurs munis d'un connecteur M4.
Chargement
Chargement