Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M4x0.35 pos. int. à Fischer 102 nég., 1.6 m / 1645C1,6

Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M4x0.35 pos. int. à Fischer 102 nég., 1.6 m
1645C1,6
18042151
  • Matériau du câble : PFA, vert
  • Diamètre du câble : 2 mm
  • Longueur du câble : 1,6 m
  • Température de fonctionnement : -90 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-90 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection option (sensor)
Weldable
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
1.6 m
Interfaces
Connection option (sensor)
Welded
Connection type (sensor)
M4x0.35 pos. int.
Connection type (amplifier)
Fischer 102 neg.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green

Le câble de raccordement coaxial de type 1645CSP est destiné aux capteurs munis d'un connecteur M4.

Chargement
Chargement