Câble pour capteurs avec connecteur M4, 200°C, longueur 1.5 m / 1645C1,5
1645C1,5
18042150
- Câble pour la connexion coaxiale (température de fonctionnement : 0 ... 200°C)
- Revêtement : fluoropolymère
- M4x0.35 pos. - Fischer KE107
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65Le câble de raccordement coaxial de type 1645CSP est destiné aux capteurs dotés d'un connecteur M4.
L'utilisation du câble de raccordement coaxial de type 1645CSP est recommandée pour les capteurs dotés d'un connecteur M4.
Chargement
Chargement