Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M4x0.35 pos. int. à Fischer 102 neg., 0.2 m / 1645C0,2

Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M4x0.35 pos. int. à Fischer 102 neg., 0.2 m
1645C0,2
18000564
  • Matériau du câble : PFA, vert
  • Diamètre du câble : 2 mm
  • Longueur du câble : 0,2 m
  • Température de fonctionnement : -90 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-90 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection option (sensor)
Weldable
Interfaces
Connection option (sensor)
Welded
Connection type (sensor)
M4 pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 102 neg.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Weight
24 g
Predefined cable length
0.2 m

Le câble de raccordement coaxial de type 1645C est destiné aux capteurs munis d'un connecteur M4.

Chargement
Chargement