Câble pour haute température (200°C), fils ouverts (vers l'amplificateur), 5 m / 1652AA2A3A5

Câble pour haute température (200°C), fils ouverts (vers l'amplificateur), 5 m
1652AA2A3A5
18034622
  • Câble pour la connexion à haute impédance et à faible bruit
  • Longueur : 5 m
  • Connexion du capteur : LEMO FFA.02.302, 2 broches
  • Connexion de l'amplificateur : fils ouverts
En stock
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Capacitance
285 pF/m
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Predefined cable length
5 m
Cable construction
Steel overbraid, Low noise, Twisted pair
Interfaces
Termination on sensor side
LEMO FFA.02.302, 2 pin
Termination on amplifier side
Open leads
Connector type
Open-ended
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire