Rallonge pour capteurs de couple de jauge de contrainte, M16x0.75 12 pôles nég. à M16x0.75 12 pôles nég. à M16x0.75 12 pôles nég., gris, longueur personnalisée / KSM072030SP

Rallonge pour capteurs de couple de jauge de contrainte, M16x0.75 12 pôles nég. à M16x0.75 12 pôles nég. à M16x0.75 12 pôles nég., gris, longueur personnalisée
KSM072030SP
18008936
  • Permet l'extension de la distance entre un couplemètre et un amplificateur
  • Bonnes performances CEM
  • Très flexible
  • Manipulation aisée
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.2 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-5 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Sensor type
Strain gauge
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
M16x0.75 12-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
6.2 mm
Cable color
Metalic grey
Permet la connexion entre un couplemètre à 12 pôles et un amplificateur.
Chargement
Chargement