Câble de raccordement pour capteurs de jauge de contrainte de couple, M16x0.75 14 pôles nég. à extrémité libre, 5 m / KSM385370-5

Câble de raccordement pour capteurs de jauge de contrainte de couple, M16x0.75 14 pôles nég. à extrémité libre, 5 m
KSM385370-5
18017610
  • Intégration d'un couplemètre dans une chaîne de mesure spécifique au client
  • Bonnes performances CEM
  • Très flexible
  • Manipulation aisée
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.9 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Strain gauge
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 14-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
6.9 mm
Cable color
Metalic grey
Weight
400 g
Connexion entre le couplemètre et la solution spécifique du client
Chargement
Chargement